Klemmeholder med endestop
E10808
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
Klemmeholder med endestop
E10808
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
- Endestop til defineret installationsposition
- Til montering af cylindriske sensorer
- Nem og hurtig udskiftning uden genjustering
- Pålidelig beskyttelse mod skade
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
Artiklen kan ikke længere leveres
Udløbsdato: 06/30/2024
Udløbsdato: 06/30/2024
Alternative artikler: E12747 Produktsammenligning: E10808 / E12747 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Applikation
Udførelse | med fast anslag |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 140,2 |
---|---|
Installationsvejledning | Juster sensoren med det aktive område til højre (se måltegning) |
Dimensioner [mm] | M36 x 1,5 |
Gevind betegnelse | M36 x 1,5 |
Indvendig diameter [mm] | 30 |
Materiale | Messing belagt med hvid bronze; Møtrikker: Messing belagt med hvid bronze |
Tilspændingsmoment [Nm] | 20; (låsemøtrikker: 40) |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|