- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Forbindelseskabler med stik i begge ender og ventilstik
- E10818
Forbindelseskabel med ventilstik
E10818
VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS
Forbindelseskabel med ventilstik
E10818
VVSAB041MSS00,6A03STAH030VAS
- Pålidelig tilslutning af ventiler i felten
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Tydeligt synligt LED
- Robust rektangulært stik
Applikation
Special funktion | Halogenfri |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Overspændingsbeskyttelse | ja; (VDR) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 76 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 30 x 15 x 39 |
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,6 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L) |