• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler
  4. Forbindelseskabler med stik i begge ender og ventilstik
  5. E10844

Forbindelseskabel med ventilstik

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Forbindelseskabel med ventilstik

E10844

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

  • Pålidelig tilslutning af ventiler i felten
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
  • Tydeligt synligt LED
  • Med integreret beskyttelseskreds
  • ce
  • ukca
Applikation
Special funktion Halogenfri
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse ja; (VDR)
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 45,7
Materiale TPU
Indstøbt-emne materiale TPU
Materiale - omløber rustfri stål (1.4404 / 316L)
Display / Betjeningsenhed
Display
Drift 1 x LED, gul
Tilbehør
Leverings omfang
skrue
felt til markering
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); tilspændingsmoment: 0,5 Nm
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x ventil type C DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); tilspændingsmoment: 0,5 Nm