- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E10867
Forbindelseskabel med hunstik
E10867
ADOGH030MSS0002E03
Forbindelseskabel med hunstik
E10867
ADOGH030MSS0002E03
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Høj chock- og vibrationsbestandighed
- Stort driftstemperatur interval
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 87,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / AWG 22 |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: C; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
---|