konfektionerbar hunstik
E10887
SDOGK190MSSFKPG
konfektionerbar hunstik
E10887
SDOGK190MSSFKPG
- Til splitter-bokse med M23-stik
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Sikker kabeltilslutning takket være lodning
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 10...30 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 7,5 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 82,4 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 26 x 26 x 49 |
Materiale | Messing forniklet |
Indstøbt-emne materiale | Messing, forniklet |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Lodde tilslutning: ...1 mm²; Ledningskappe: Ø 10...14 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: Messing, forniklet; Låsning: Messing, forniklet |
---|