konfektionerbar hunstik
E11043
SDOAL070PLSFKPG
konfektionerbar hunstik
E11043
SDOAL070PLSFKPG
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Stort driftstemperatur interval
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Sikker kabeltilslutning med skrueterminaler
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 43,7 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Materiale | PBT |
Indstøbt-emne materiale | PBT |
Materiale - omløber | PA |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
terminaler: ...2,5 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x Rd24, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PBT; Låsning: PA; Kontakter: guldbelagt |
---|