Montage spændebånd for positions sensorer
E11047
MOUNTING CLAMP M12
Montage spændebånd for positions sensorer
E11047
MOUNTING CLAMP M12
- Endestop til defineret installationsposition
- Sikker fastgøring af sensoren med klik-montering
- Til montering af cylindriske sensorer
- Nem, hurtig og økonomisk fastgøring
- Pålidelig montering på en overflade vha. to skruer
Applikation
Udførelse | med fast anslag |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 8 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 18 x 30 x 24 |
Indvendig diameter [mm] | 12 |
Materiale | PC |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|