Adapter hunstik
E11067
EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)
Adapter hunstik
E11067
EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)
- Brugervenligt udstyr til fordelere og bokse for tilslutninger af stik
- Nem og hurtig installation i chassis
- Robust metalversion
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 22,8 |
---|---|
Monterings gevind | PG 9 |
Materiale | zinkstøbegods |
Indstøbt-emne materiale | zinkstøbegods |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: zinkstøbegods |
---|