- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E11076
Forbindelseskabel med hunstik
E11076
ADOGB050MSS0002E05
Forbindelseskabel med hunstik
E11076
ADOGB050MSS0002E05
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -30...80 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -5...80 |
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 137,7 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 26 x 26 x 49,9 |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | zinkstøbegods |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PVC, sort; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x 7/8", lige; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods |
---|