- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E11273
Forbindelseskabel med hunstik
E11273
ADOGR040PLS0002H
Forbindelseskabel med hunstik
E11273
ADOGR040PLS0002H
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
Applikation
Special funktion | Halogenfri |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 9,6...30 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 106,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 30 x 30 x 68 |
Materiale | Hytrel G-4774 |
Indstøbt-emne materiale | Hytrel G-4774 |
Materiale - omløber | Hytrel G-4774 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, sort; 4 x 0,5 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x bajonet, lige; Støbt hus: Hytrel G-4774; Låsning: Hytrel G-4774 |
---|