- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Forbindelseskabler med stik i begge ender og ventilstik
- E11277
Forbindelseskabel med ventilstik
E11277
VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS
Forbindelseskabel med ventilstik
E11277
VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS
- Pålidelig tilslutning af ventiler i felten
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Robuste rektangulære stik
Applikation
Applikation | strømmåling |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 24 AC/DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 85 |
---|---|
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,75 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |