- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E11311
Forbindelseskabel med hunstik
E11311
ADOGH080MSS0010H08
Forbindelseskabel med hunstik
E11311
ADOGH080MSS0010H08
- 8-polet tilslutning
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Pålidelig transmission af sensorsignaler
for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede. venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 618,1 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 43 |
Materiale | PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 10 m, PUR, sort, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|