Indbygningsstik
E11315
ESTGH050MSS00,5E05 (M20)
Indbygningsstik
E11315
ESTGH050MSS00,5E05 (M20)
- Brugervenligt udstyr til fordelere og bokse for tilslutninger af stik
- Nem og hurtig installation i chassis
- Robust metalversion
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 125 AC/DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 27,3 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 18 x 18 x 19 |
Monterings gevind | M20 |
Materiale | Messing forniklet |
Indstøbt-emne materiale | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: ...0,6 Nm; gevind M20 tilspændingsmoment: ...2 Nm |
---|