• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. E11507

Konfektionerbare stik

E11507

SSTAH050MSSFKPG

Konfektionerbare stik

E11507

SSTAH050MSSFKPG

  • Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
  • Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
  • Sikker kabeltilslutning med skrueterminaler
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: EVC817 Produktsammenligning: E11507 / EVC817 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
  • ce
  • ukca
  • cruus
Applikation
Special funktion Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 45 AC / < 70 DC
Max strømbelastning total [A] 4; (...40 °C)
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...85
Kapslingsklasse IP 68
Mekaniske data
Vægt [g] 26,5
Materiale PA
Indstøbt-emne materiale PA
Materiale - omløber Messing, forniklet
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt