Konfektionerbare stik
E11551
SSTGF040MSSFPG
Konfektionerbare stik
E11551
SSTGF040MSSFPG
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Nem kabeltilslutning via isolerende forskydelsesteknologi
- Robust metalversion
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 14,9 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 12 x 12 x 35,5 |
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
skæreklemme teknik: 0,14...0,38 mm²; Inderleder isolering: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Ledningskappe: Ø 3...5 mm |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M8, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt |
---|