- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Forbindelseskabler med stik i begge ender og ventilstik
- E11573
Forbindelseskabel med ventilstik
E11573
VVDAA031MSS01,5H03STGH030MSS
Forbindelseskabel med ventilstik
E11573
VVDAA031MSS01,5H03STGH030MSS
- Pålidelig tilslutning af ventiler i felten
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Tydeligt synlig LED til visning af skiftestatus
- Med integreret beskyttelseskreds
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Overspændingsbeskyttelse | ja; (VDR) |
Max strømbelastning total [A] | 3 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 115,5 |
---|---|
Materiale | PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Display / Betjeningsenhed
Display |
|
---|
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 1,5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: Messing forniklet; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |