• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Adapter stik
  4. Monteringsmetode hunstik m/u kabel
  5. E11601

Adapter hunstik

E11601

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

Adapter hunstik

E11601

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

  • Brugervenligt udstyr til fordelere og bokse for tilslutninger af stik
  • Robust metalversion
  • Nem og hurtig installation i chassis
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
  • ce
  • ukca
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 30 AC / < 36 DC
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 33
Monterings gevind PG 9
Materiale Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale Messing, forniklet
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: Messing, forniklet