Konfektionerbare stik
E11624
SSTGH040MSSFKPG
Konfektionerbare stik
E11624
SSTGH040MSSFKPG
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Sikker kabeltilslutning med skrueterminaler
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4; (...40 °C) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 25,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 20 x 20 x 52 |
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt |
---|