• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelseskabler med hun stik
  5. E11652

Forbindelseskabel med ventilstik

E11652

AVDAB031PLS0005H03

Forbindelseskabel med ventilstik

E11652

AVDAB031PLS0005H03

  • Pålidelig tilslutning af ventiler i felten
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
  • Tydeligt synligt LED
  • Robust rektangulært stik
  • ce
  • ukca
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse ja; (VDR)
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...80
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 255,8
Dimensioner [mm] 28,5 x 24 x 49
Materiale PP; FKM
Indstøbt-emne materiale PP / FPM
Materiale - omløber Messing, forniklet
Display / Betjeningsenhed
Display
udgangs status 1 x LED, gul
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x ventil type B DIN, vinklet; Støbt hus: PP / FPM; Låsning: Messing, forniklet