• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Y-fordelere (splittere)
  4. Y-fordelere (splittere)
  5. E11696

T-fordeler

E11696

Y-splitter/STM12/2xUS

T-fordeler

E11696

Y-splitter/STM12/2xUS

  • Til tryksensorer med analog indgang
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
  • ce
  • ukca
Applikation
Udførelse til tryk-sensorer PNI
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total pr. modul/slot [A] 3
Max strømbelastning total [A] 3
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 68
Mekaniske data
Vægt [g] 38
Materiale PUR
Bemærkning
Bemærkning
orientering stik A/B vertikal (til en lodret sensor)
Emballage-enheder 1 stk.