- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E11697
Forbindelseskabel med hunstik
E11697
ADOAO140MSS0005B11
Forbindelseskabel med hunstik
E11697
ADOAO140MSS0005B11
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Pålidelig transmission af sensorsignaler
- Stort driftstemperatur interval
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 3 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 421,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 45 x 20 x 49 |
Materiale | PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR, sort, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm² (7 x Ø 0,2 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M16, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet |
---|