- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E11738
Forbindelseskabel med hunstik
E11738
ADOGK120MSS0015H12
Forbindelseskabel med hunstik
E11738
ADOGK120MSS0015H12
- Pålidelig tilslutning af styreenheder og dialogenheder
- Stort driftstemperatur interval
- Egnet til brug i mobile maskiner
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Applikation
Special funktion | Halogenfri |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 63 AC/DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 2027 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 26 x 26 x 85 |
Materiale | PUR sort |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Tilspændingsmoment [Nm] | 2 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M23, lige; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet |
---|