- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E11746
Forbindelseskabel med hunstik
E11746
ADOAK190MSS0010H19
Forbindelseskabel med hunstik
E11746
ADOAK190MSS0010H19
- Pålidelig tilslutning af styreenheder og dialogenheder
- Stort driftstemperatur interval
- Egnet til brug i mobile maskiner
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
Applikation
Special funktion | Halogenfri; Egnet for kabelkæde |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 63 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 8 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 2239 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 51 x 26 x 70 | ||||||||
Materiale | PUR sort | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | PUR | ||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||
Tilspændingsmoment [Nm] | 2 | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M23, vinklet; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet |
---|