konfektionerbar hunstik
E11795
SDOAA030MSSFKPG
konfektionerbar hunstik
E11795
SDOAA030MSSFKPG
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Stort driftstemperatur interval
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Sikker kabeltilslutning med skrueterminaler
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4; (...40 °C) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 24,8 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiale | PA |
Indstøbt-emne materiale | PA |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
terminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 4...6 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x 1/2", vinklet; kodning: C; Støbt hus: PA; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt |
---|