- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Montage tilbehør for cylinder sensorer
- E11799
Montage adapter for trækstangs/profilstang- cylindere
E11799
ADAPT TIE ROD/PROFILE/CYL
Montage adapter for trækstangs/profilstang- cylindere
E11799
ADAPT TIE ROD/PROFILE/CYL
- Til tilpasning af cylindersensorer til forbindelsesstangcylindre
- Robust metaldesign til brug i krævende industrielle miljøer
- Lav vægt takket være perfekt tilpasset mekanisk løsning
- Sensoren har en beskyttet position i adapteren
- Nem, hurtig og sikker montering
Applikation
Udførelse | for byggeform MKT |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 22 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 25,9 x 25 x 34,2 |
Materiale | Adapter: aluminium; skrue: Rustfrit stål |
Klemmeområde [mm] | 9...15 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|