dæmpningsmagnet
E11803
MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS
dæmpningsmagnet
E11803
MAGNET M4.1/HARD F.STAINLESS
- Til at sikre et langt føleområde
- Til brug i kombination med magnetiske sensorer
- skjult installation bag aluminium eller rustfrit stål er muligt
- Stort driftstemperatur interval
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...250 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 79,8 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 40 / L = 13 |
Materiale | hård ferrit HF 24/23; rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Magnetiske feltstyrke [mT] | 80 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|