- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Montage tilbehør for cylinder sensorer
- E11819
spændebånd til rund cylinder
E11819
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
spændebånd til rund cylinder
E11819
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Til tilpasning af cylindersensorer til ren linje cylindre
- Lav vægt takket være perfekt tilpasset mekanisk løsning
- Sensoren har en beskyttet position i adapteren
- Nem, hurtig og sikker montering
Applikation
Udførelse | for byggeform MKT |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 7,4 |
---|---|
Dimensioner [mm] | Ø 40 |
Materiale | Adapter: PA; spændebånd: rustfri stål (1.4305 / 303) |
Stempel diameter [mm] | 40 |
Spændvidde [mm] | 38...49 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|