konfektionerbar hunstik
E11841
SDOGH040PLSFKSK
konfektionerbar hunstik
E11841
SDOGH040PLSFKSK
- Til sikre elektriske tilslutninger
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Nem kabeltilslutning via isolerende forskydelsesteknologi
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 12,1 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 16 x 16 x 51 |
Materiale | PA 6.6 |
Indstøbt-emne materiale | PA 6.6 |
Materiale - omløber | PA 6.6 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
skæreklemme teknik: 0,14...0,34 mm²; Ledningskappe: Ø 3,5...6 mm |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PA 6.6; Låsning: PA 6.6 |
---|