- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Montage tilbehør for cylinder sensorer
- E11872
Montage adapter for SMC pneumatiske cylindere
E11872
ADAPTER FOR CYL SMC CP95
Montage adapter for SMC pneumatiske cylindere
E11872
ADAPTER FOR CYL SMC CP95
- Til tilpasning af cylindersensorer til cylindre med producentspecifik rille
- Lav vægt takket være perfekt tilpasset mekanisk løsning
- Sensoren har en beskyttet position i adapteren
- Nem, hurtig og sikker montering
- Robust metaldesign til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | for byggeform MKT |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 3,4 |
---|---|
Monteringsmetode | til serie: SMC CP95 |
Dimensioner [mm] | 6,3 x 25 x 7,5 |
Materiale | Rustfrit stål |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
diagrammer og grafer
montering
|
|
---|