- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Montage tilbehør for cylinder sensorer
- E11890
Montage adapter for SMC pneumatiske cylindere
E11890
ADAPT FOR CYL SMC ECDQ2
Montage adapter for SMC pneumatiske cylindere
E11890
ADAPT FOR CYL SMC ECDQ2
- Til tilpasning af cylindersensorer til cylindre med producentspecifik rille
- Lav vægt takket være perfekt tilpasset mekanisk løsning
- Sensoren har en beskyttet position i adapteren
- Nem, hurtig og sikker montering
- Robust metaldesign til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | T-slot skinne, flad, for byggeform, MKT |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 3,7 |
---|---|
Monteringsmetode | til serie: SMC ECDQ2 |
Dimensioner [mm] | 16,4 x 25 x 7 |
Materiale | Adapter: aluminium; skrue: Rustfrit stål |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|