- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Montage tilbehør for cylinder sensorer
- E11892
Montage adapter for Bosch Rexroth pneumatiske cylindere
E11892
ADAPT FOR CYL BOSCH PRB
Montage adapter for Bosch Rexroth pneumatiske cylindere
E11892
ADAPT FOR CYL BOSCH PRB
- Til tilpasning af cylindersensorer til cylindre med producentspecifik rille
- Lav vægt takket være perfekt tilpasset mekanisk løsning
- Sensoren har en beskyttet position i adapteren
- Nem, hurtig og sikker montering
- Robust metaldesign til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | for byggeform MKT |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 7,1 |
---|---|
Monteringsmetode | til serie: Bosch PRA, Bosch PRB |
Dimensioner [mm] | 17 x 25 x 8,2 |
Materiale | Adapter: aluminium; skrue: Rustfrit stål |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|