- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Montage tilbehør for cylinder sensorer
- E11895
Montage adapter for Festo pneumatiske cylindere
E11895
ADAPT FOR CYL FESTO DZH
Montage adapter for Festo pneumatiske cylindere
E11895
ADAPT FOR CYL FESTO DZH
- Til tilpasning af cylindersensorer til cylindre med producentspecifik rille
- Lav vægt takket være perfekt tilpasset mekanisk løsning
- Sensoren har en beskyttet position i adapteren
- Nem, hurtig og sikker montering
- Robust metaldesign til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | for byggeform MKT |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 8 |
---|---|
Monteringsmetode | fastgørelse: unbrako skrue M3; til serie: Festo DZH |
Dimensioner [mm] | 21 x 25 x 7,3 |
Materiale | Adapter: aluminium; skrue: Rustfrit stål |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|