- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Montage tilbehør for cylinder sensorer
- E11913
Montage adapter for trækstangs/profilstang- cylindere
E11913
ADAPT TIE ROD CYL D3-6
Montage adapter for trækstangs/profilstang- cylindere
E11913
ADAPT TIE ROD CYL D3-6
- Til tilpasning af cylindersensorer til forbindelsesstangcylindre
- Robust metaldesign til brug i krævende industrielle miljøer
- Lav vægt takket være perfekt tilpasset mekanisk løsning
- Sensoren har en beskyttet position i adapteren
- Nem, hurtig og sikker montering
Applikation
Udførelse | for byggeform MKT |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 9,4 |
---|---|
Materiale | Adapter: aluminium; skrue: Rustfrit stål |
Klemmeområde [mm] | 3...7 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|