• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler
  4. Forbindelseskabler med stik i begge ender og ventilstik
  5. E11963

Forbindelseskabel med ventilstik

E11963

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS

Forbindelseskabel med ventilstik

E11963

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS

  • Pålidelig tilslutning af ventiler i felten
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
  • Tydeligt synligt LED
  • Robust rektangulært stik
  • ce
  • ukca
Applikation
Special funktion Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 24 AC/DC
Overspændingsbeskyttelse friløbsdiode
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 183,5
Materiale TPU
Indstøbt-emne materiale TPU
Materiale - omløber Messing, forniklet
Display / Betjeningsenhed
Display
Drift 1 x LED, grøn
Tilbehør
Leverings omfang
skrue
felt til markering
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 3 m, PUR / PVC, Halogenfri; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x ventil type A DIN, vinklet; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: Messing forniklet