- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Montage tilbehør for cylinder sensorer
- E12015
Clean-line cylinder montageholder for cylinder sensorer
E12015
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45
Clean-line cylinder montageholder for cylinder sensorer
E12015
CLAMP FOR CLEAN LINE CYL 40/45
- Til tilpasning af cylindersensorer til ren linje cylindre
- Lav vægt takket være perfekt tilpasset mekanisk løsning
- Sensoren har en beskyttet position i adapteren
- Nem, hurtig og sikker montering
Applikation
Udførelse | for byggeform MKT |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | 0...50 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 12,1 |
---|---|
Materiale | monteringsklemme: POM; fikstur: aluminium; skrue: Rustfrit stål |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,5; (Montage skrue) |
Klemmeområde [mm] | 44...45 |
Stempel diameter [mm] | 40 |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
diagrammer og grafer
montering
|
|
---|