- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E12169
Forbindelseskabel med hunstik
E12169
ADOAH080MSS0010B08
Forbindelseskabel med hunstik
E12169
ADOAH080MSS0010B08
- 8-polet tilslutning
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Pålidelig transmission af sensorsignaler
- Stort driftstemperatur interval
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede. venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 551,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 28 x 15 x 38 |
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | Messing, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 10 m, PUR, sort; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: Messing, forniklet; tilspændingsmoment: 1...1,5 Nm |
---|