- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Montage tilbehør for cylinder sensorer
- E12232
Montage adapter for trækstangs/profilstang- cylindere
E12232
ADAPT TIE ROD/PROFILE
Montage adapter for trækstangs/profilstang- cylindere
E12232
ADAPT TIE ROD/PROFILE
- Til tilpasning af cylindersensorer til forbindelsesstangcylindre
- Lav vægt takket være perfekt tilpasset mekanisk løsning
- Sensoren har en beskyttet position i adapteren
- Nem, hurtig og sikker montering
- Robust metaldesign til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | for byggeform MKT, for byggeform MKT |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 20,2 |
---|---|
Materiale | Adapter: aluminium; skrue: Rustfrit stål |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,5 |
Klemmeområde [mm] | 9...13,5 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|