Indbygningsstik
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Indbygningsstik
E12253
ESTGH050MSS00,5E05 (M16)
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 125 AC/DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 23,1 |
---|---|
Monterings gevind | M16 |
Materiale | zinkstøbegods forniklet |
Indstøbt-emne materiale | zinkstøbegods, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: zinkstøbegods, forniklet |
---|