• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelseskabler
  4. Forbindelseskabler
  5. E12316

Forbindelseskabel

E12316

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

Forbindelseskabel

E12316

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
  • God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
  • Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
  • ce
  • ukca
Applikation
Special funktion Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total [A] 4; (...40 °C)
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...70
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -20...50
Kapslingsklasse IP 67
Mekaniske data
Vægt [g] 160,6
Dimensioner [mm] 14,5 x 14,5 x 48,5
Materiale PUR
Indstøbt-emne materiale PUR
Materiale - omløber Messing, forniklet
Egnet for kabelkæde ja
Egnet for kabelkæde
Bøjeradius ved fleksibel anvendelse min. 7.5 x kabel diameter
bøjningsradius ved fast installation min. 10 x kabel diameter
Slæbehastighed max. 5.5 m/s for en vandret vandrelængde på 5m og max. acceleration på 10 m/s²
Bøjningsantal > 5 Mio.
max. Tilladelig tilspændingsstyrke 50 N/mm² statisk
20 N/mm² dynamisk
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: B; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet
Elektrisk tilslutning
Tilslutning Kabel: 2 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 8 mm, afskærmet; 2 x 0,25 mm²
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: B; Støbt hus: PUR; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet