- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med han stik
- E12319
Forbindelseskabel med stik
E12319
ASTGH020MSS0010C02
Forbindelseskabel med stik
E12319
ASTGH020MSS0010C02
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
- Egnet til brug i mobile maskiner
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
Applikation
Special funktion | Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4; (...40 °C) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|---|
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] | -20...50 |
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 635 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||||||
Materiale | PUR | ||||||||||||
Indstøbt-emne materiale | PUR | ||||||||||||
Materiale - omløber | Messing, forniklet | ||||||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, violet, afskærmet; 2 x 0,25 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: B; Støbt hus: PUR; Låsning: Låsemøtrik, Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet |
---|