Forbindelseskabel
E12332
VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS
Forbindelseskabel
E12332
VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 612,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materiale | PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 15 m, PUR, sort, Ø 5 mm, afskærmet; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |