- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med han stik
- E12333
Forbindelseskabel med stik
E12333
ASTGH040MSS0010C04
Forbindelseskabel med stik
E12333
ASTGH040MSS0010C04
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 386,2 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 |
Materiale | PUR |
Indstøbt-emne materiale | PUR |
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 10 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm, afskærmet; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: skærm ikke forbundet |
---|