- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E12339
Forbindelseskabel med hunstik
E12339
ADOAH040MSS0005C04
Forbindelseskabel med hunstik
E12339
ADOAH040MSS0005C04
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Stort driftstemperatur interval
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
Applikation
Special funktion | Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 271 | ||
---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 28 x 15 x 38 | ||
Materiale | TPU | ||
Indstøbt-emne materiale | TPU | ||
Materiale - omløber | zinkstøbegods | ||
Egnet for kabelkæde | ja | ||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 5 mm, afskærmet; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: skærm ikke forbundet |
---|