• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelseskabler med han stik
  5. E12347

Forbindelseskabel med stik

E12347

ASTGA050MSS0010C04

Forbindelseskabel med stik

E12347

ASTGA050MSS0010C04

  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
  • Stort driftstemperatur interval
  • God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
  • Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
  • Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
  • ce
  • ukca
Applikation
Special funktion Silikonefri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 30 AC / < 36 DC
Kapslingsklasse II
Max strømbelastning total [A] 4
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...90
Kapslingsklasse IP 68
Mekaniske data
Vægt [g] 314
Dimensioner [mm] 38 x 15 x 31
Materiale Kapsling: TPU sort
Materiale - omløber Messing, forniklet
Bemærkning
Bemærkning
CAN-bus termineringsmodstand (120 Ω) er integreret i et M12-stik.
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 10 m, PVC, violet, Ø 6,7 mm, afskærmet; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; Skærmet tilslutnings ledning: skærm ikke forbundet