Konfektionerbare stik
E12353
SSTAH040MSSFKSG
Konfektionerbare stik
E12353
SSTAH040MSSFKSG
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- Sikker kabeltilslutning med skrueterminaler
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4; (...40 °C) |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 66,7 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 42 x 20 x 54 |
Materiale | zinkstøbegods forniklet |
Indstøbt-emne materiale | zinkstøbegods, forniklet |
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Skrueterminaler: ...0,75 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, vinklet; kodning: A; Støbt hus: zinkstøbegods, forniklet; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; Skærmet tilslutnings ledning: skærmbar |
---|