Forbindelseskabel
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
Forbindelseskabel
E12363
VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS
- Pålidelig forbindelsesteknologi til CAN-bus-deltagere
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
Applikation
Special funktion | Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Applikation | CAN Bus |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...80 |
Kapslingsklasse | IP 68 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1085 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioner [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 | ||||||||
Materiale | PUR | ||||||||
Indstøbt-emne materiale | PUR | ||||||||
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet | ||||||||
Egnet for kabelkæde | ja | ||||||||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 7,2 mm, afskærmet; twisted; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm ) / twisted + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm ) / twisted |
---|
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm |