- Produkter
- Tilbehør
- Montage tilbehør og fastspændings teknologi
- Montage tilbehør for cylinder sensorer
- E12375
Montage adapter for Pneumax pneumatiske cylindere
E12375
ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500
Montage adapter for Pneumax pneumatiske cylindere
E12375
ADAPT FOR PNEUMAX SERIE 1500
- Til tilpasning af cylindersensorer til cylindre med producentspecifik rille
- Lav vægt takket være perfekt tilpasset mekanisk løsning
- Sensoren har en beskyttet position i adapteren
- Nem, hurtig og sikker montering
- Robust metaldesign til brug i krævende industrielle miljøer
Applikation
Udførelse | for byggeform MKT / MRT |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 4,9 |
---|---|
Monteringsmetode | til serie: Pneumax 1500 |
Materiale | aluminium |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|