- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E12400
Forbindelseskabel med hunstik
E12400
ADOGH080VAS0015E08
Forbindelseskabel med hunstik
E12400
ADOGH080VAS0015E08
- 8-polet tilslutning
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
- Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
- Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
- Stort driftstemperatur interval
for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede. venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max strømbelastning total [A] | 2 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...100 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 68; IP 69K |
Mekaniske data
Vægt [g] | 929 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 15 x 15 x 46 |
Materiale | PVC |
Indstøbt-emne materiale | PVC |
Materiale - omløber | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 15 m, PVC, orange, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm |
---|