• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelseskabler med hun stik
  5. E12409

Forbindelseskabel med hunstik

E12409

ADOGH080VAS0070E08

Forbindelseskabel med hunstik

E12409

ADOGH080VAS0070E08

  • 8-polet tilslutning
  • Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i føde- og drikkevareindustrien
  • Guldbelagte kontakter sikrer pålidelige elektriske forbindelser
  • Permanent, pålidelig tætning selv ved montering uden værktøjer
  • Stort driftstemperatur interval
for 8-polede stik er ledningsfarver ikke standardiserede. venligst bemærk tilslutning af sensor og stik (se datablad).
  • ce
  • ukca
Applikation
Special funktion Silikonefri; guldbelagte kontakter
Siliconefri ja
Elektriske Data
Driftspænding [V] < 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total [A] 2
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -25...100
Kapslingsklasse IP 68; IP 69K
Mekaniske data
Vægt [g] 4335
Dimensioner [mm] 15 x 15 x 46
Materiale PVC
Indstøbt-emne materiale PVC
Materiale - omløber rustfri stål (1.4404 / 316L)
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 70 m, PVC, orange, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PVC; Låsning: rustfri stål (1.4404 / 316L); Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,7...0,9 Nm