- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Jumper kabler for Ethernet (stik i begge ender)
- E12422
Ethernet forbindelseskabel
E12422
VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS
Ethernet forbindelseskabel
E12422
VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS
- Til tilslutning til sensorens parameterindstilling-interface
- Til pålidelig signaltransmission
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
Applikation
Special funktion | guldbelagte kontakter; afskærmet ledning |
---|---|
Udførelse | Ethernet kabel, D-kodet |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | III |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 65; IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 66,1 |
---|---|
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,4 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet |
Elektrisk tilslutning
Tilslutning | Kabel: 0,5 m, PVC, grøn, Ø 6,5 mm, afskærmet; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M12, lige; kodning: D; Støbt hus: TPU, sort; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,4 Nm; Skærmet tilslutnings ledning: afskærmet |